chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
AD-FK5PK-FS5PK | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Wanddurchführung
AD-FK5PK-FS5PK
Bestell-ID-Nr. 100048190
home
Home
Loading...
Technische Daten
Anwendung
Power
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, K-codiert
Polzahl
4+PE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade, K-codiert
Polzahl
4+PE
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Bemessungsspannung (V)
630
Strombelastbarkeit (A)
12
Zulassungen
cULus Recognized
Zubehörart
Adapter
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, K-codiert
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade, K-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
41,40 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zubehör
AD-FK5PK-FS5PK
Artikel gesamt
41,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren