chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RJ45SF-RJ45SF-88 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Adapter
RJ45SF-RJ45SF-88
Bestell-ID-Nr. 100048230
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
31,80 €
home
Home
Loading...
Technische Daten
Anwendung
Daten
Steckverbinder A
Kupplung, RJ45, gerade
Polzahl
8
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Steckverbinder B
Kupplung, RJ45, gerade
Polzahl
8
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Bemessungsspannung (V)
48
Strombelastbarkeit (A)
1.5
Zulassungen
UL Listed
Zubehörart
Adapter
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, RJ45, gerade
Steckverbinder B
Kupplung, RJ45, gerade
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zubehör
RJ45SF-RJ45SF-88
Artikel gesamt
31,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren