chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Busabschlusswiderstand
RSV-49TR-EX
Bestell-ID-Nr. 6602709
Auf Lager
Preisgruppe
K3
Listenpreis
68,20 €
Artikel gesamt
68,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
Buskomponenten für die Prozessautomation
RSV-49TR-EX
Technische Daten
Netzwerkprotokoll
FOUNDATION fieldbus
Anwendung
Daten
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade
Polzahl
4
Zulassungen
ATEX
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Zubehörart
Abschlusswiderstand
Installationsbereich
Zone 1
Anschlusstechnik Signal
7/8″
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade