chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Verschlusskappe 7/8''
RKMV-BC
Bestell-ID-Nr. 6603784
Auf Lager
Preisgruppe
K3
Listenpreis
14,60 €
Artikel gesamt
14,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zubehör
RKMV-BC
Technische Daten
Schutzart
IP67
Anwendung
Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Zubehörart
Schutzkappe
Support kontaktieren