chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Ventilsteckverbinder Bauform A
VAS22-A-FS5.31
Bestell-ID-Nr. 6606582
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
17,60 €
Artikel gesamt
17,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zubehör
VAS22-A-FS5.31
Technische Daten
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Adapter, Bauform A, M12 x 1-Anschlussstecker
Polzahl
2+PE, PE gebrückt
Bemessungsspannung (V)
60
Strombelastbarkeit (A)
4
Zubehörart
Adapter
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Adapter, Bauform A, M12 x 1-Anschlussstecker