chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Ventilsteckverbinder Bauform A
VAS22-S-FS5.31/TS3553
Bestell-ID-Nr. 6606687
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
21,00 €
Artikel gesamt
21,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zubehör
VAS22-S-FS5.31/TS3553
Technische Daten
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Adapter, Bauform A, M12 x 1-Anschlussstecker
Polzahl
2+PE, PE gebrückt
Bemessungsspannung (V)
24
Strombelastbarkeit (A)
4
Zubehörart
Adapter
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Adapter, Bauform A, M12 x 1-Anschlussstecker