chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Adapter
FKSDD-RJ45SF-44
Bestell-ID-Nr. 6611523
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
43,60 €
Artikel gesamt
43,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Anwendung
Daten
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, D-codiert
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Steckverbinder B
Kupplung, RJ45, gerade
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Bemessungsspannung (V)
48
Strombelastbarkeit (A)
4
Zulassungen
UL Listed
Zubehörart
Adapter
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, D-codiert
Steckverbinder B
Kupplung, RJ45, gerade
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zubehör
FKSDD-RJ45SF-44