chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
AD-FSM4.5-FSM4.5 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Adapter
AD-FSM4.5-FSM4.5
Bestell-ID-Nr. 6628076
home
Home
Loading...
Technische Daten
Anwendung
Signal
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade
Polzahl
5
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade
Polzahl
5
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Bemessungsspannung (V)
60
Strombelastbarkeit (A)
4
Zubehörart
Adapter
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
17,10 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zubehör
AD-FSM4.5-FSM4.5
Artikel gesamt
17,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren