chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Adapter
AD-MFK4-MFK4
Bestell-ID-Nr. 6628080
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
15,10 €
Artikel gesamt
15,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zubehör
AD-MFK4-MFK4
Technische Daten
Anwendung
Signal
Steckverbinder A
Kupplung, M8x1, gerade
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Steckverbinder B
Kupplung, M8x1, gerade
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Bemessungsspannung (V)
30
Strombelastbarkeit (A)
3
Zubehörart
Adapter
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, M8x1, gerade
Steckverbinder B
Kupplung, M8x1, gerade
Support kontaktieren
Home
Produkte
chevron_left
Menu