chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
AD-MFK4-MFS4 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Adapter
AD-MFK4-MFS4
Bestell-ID-Nr. 6628081
home
Home
Loading...
Technische Daten
Anwendung
Signal
Bemessungsspannung (V)
30
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Strombelastbarkeit (A)
3
Zubehörart
Adapter
Steckverbinder A
Kupplung, M8x1, gerade
Steckverbinder B
Stecker, M8x1, gerade
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, M8x1, gerade
Steckverbinder B
Stecker, M8x1, gerade
Auf Lager
Listenpreis
15,10 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zubehör
AD-MFK4-MFS4
Artikel gesamt
15,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren