chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
AD-FKM5.324-FSM4.211/YE | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Adapter
AD-FKM5.324-FSM4.211/YE
Bestell-ID-Nr. 6635433
home
Home
Loading...
Technische Daten
Anwendung
Signal
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade
Polzahl
5
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Bemessungsspannung (V)
60
Strombelastbarkeit (A)
4
Zubehörart
Adapter
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zubehör
AD-FKM5.324-FSM4.211/YE
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
16,70 €
Artikel gesamt
16,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren