chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKEV-BC | TURCK – Your Global Automation Partner
Verschlusskappe M12
RKEV-BC
Bestell-ID-Nr. 6902304
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Anwendung
Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Zubehörart
Schutzkappe
Auf Lager
Preisgruppe
K3
Listenpreis
21,80 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zubehör
RKEV-BC
Artikel gesamt
21,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren