chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Zubehör für Aktuator-/Sensorleitungen
RSE4.4T-J14
Bestell-ID-Nr. 6914591
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
21,50 €
Artikel gesamt
21,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zubehör
RSE4.4T-J14
Technische Daten
Anwendung
Signal
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Bemessungsspannung (V)
250
Strombelastbarkeit (A)
4
Zubehörart
Abschlusswiderstand
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade
Support kontaktieren