chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Zubehör für Feldbussysteme
FKSD-FKSD-44
Bestell-ID-Nr. 6935264
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
39,00 €
Artikel gesamt
39,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zubehör
FKSD-FKSD-44
Technische Daten
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Anwendung
Daten
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade
Polzahl
4
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
M16 × 1.5
Bemessungsspannung (V)
48
Strombelastbarkeit (A)
4
Zubehörart
Adapter
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade