chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Busabschlusswiderstand
RKM 57-TR2
Bestell-ID-Nr. U0102-1
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
23,70 €
Artikel gesamt
23,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zubehör
RKM 57-TR2
Technische Daten
Netzwerkprotokoll
DeviceNet, CANopen
Anwendung
Daten
Steckverbinder A
Kupplung, 7/8″-16 UN, gerade
Polzahl
5
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Bemessungsspannung (V)
300
Zubehörart
Abschlusswiderstand
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, 7/8″-16 UN, gerade