chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Busabschlusswiderstand
RSEV 49-TR
Bestell-ID-Nr. U2251
Auf Lager
Preisgruppe
K3
Listenpreis
39,70 €
Artikel gesamt
39,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
Buskomponenten für die Prozessautomation
RSEV 49-TR
Technische Daten
Netzwerkprotokoll
FOUNDATION fieldbus
Anwendung
Daten
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade
Polzahl
4
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Zubehörart
Abschlusswiderstand
Anschlusstechnik Signal
M12
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade
Support kontaktieren