chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
DeviceNet Flanschanschluss
RSF RKF 57/22
Bestell-ID-Nr. U2309-6
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
59,40 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zubehör
RSF RKF 57/22
Technische Daten
Netzwerkprotokoll
DeviceNet
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, gerade
Polzahl
5
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
7/8″-16 UN
Steckverbinder B
Kupplung, 7/8″-16 UN
Polzahl
5
Bemessungsspannung (V)
600
Strombelastbarkeit (A)
9
Zulassungen
UL 2238, CSA C22.2 No. 182.3, CE, UKCA, RoHS
Material Flanschgehäuse B
Messing
Zubehörart
Adapter
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder B
Kupplung, 7/8″-16 UN
Artikel gesamt
59,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren