chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Zweifachverteiler
VTS2-FKM5-FKM5-FSM5
Bestell-ID-Nr. 100002199
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
53,10 €
Artikel gesamt
53,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Anwendung
Signal
Ausführung
T-Verteiler
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, A-codiert
Polzahl
5
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Steckverbinder B
Kupplung, M12x1, A-codiert
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Bemessungsspannung (V)
60
Strombelastbarkeit (A)
4
Zubehörart
T-Verteiler
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, A-codiert
Steckverbinder B
Kupplung, M12x1, A-codiert
Ausführung
T-Verteiler
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
VTS2-FKM5-FKM5-FSM5