chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
VBRS4.4-2PKG3M-1/1/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Zweifachverteiler
VBRS4.4-2PKG3M-1/1/TXL
Bestell-ID-Nr. 6628177
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
1
Anwendung
Signal
Ausführung
Y-Verteiler mit Leitung
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Steckverbinder B
2 x Kupplung, M8x1, gerade
Polzahl
3
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Bemessungsspannung (V)
60
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Schwarz
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Anzahl der Steckplätze
2
Zubehörart
Y-Verteiler
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
3
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade
Steckverbinder B
2 x Kupplung, M8x1, gerade
Ausführung
Y-Verteiler mit Leitung
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
VBRS4.4-2PKG3M-1/1/TXL
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
37,10 €
Artikel gesamt
37,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren