chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
VBRK4.4-2RSC4T-0.3/0.3/TEL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Zweifachverteiler
VBRK4.4-2RSC4T-0.3/0.3/TEL
Bestell-ID-Nr. 6629966
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
0.3
Anwendung
Signal
Ausführung
Y-Verteiler mit Leitung
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Steckverbinder B
2 x Stecker, M12x1, gerade
Polzahl
3
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Bemessungsspannung (V)
48
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PVC
Leitungsfarbe
Schwarz
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Anzahl der Steckplätze
2
Zubehörart
Y-Verteiler
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
3
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade
Steckverbinder B
2 x Stecker, M12x1, gerade
Ausführung
Y-Verteiler mit Leitung
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
VBRK4.4-2RSC4T-0.3/0.3/TEL
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
21,60 €
Artikel gesamt
21,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren