chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Zweifachverteiler
VBRS4.4-2WKC4T-2/2/TEL
Bestell-ID-Nr. 6629994
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
28,30 €
Artikel gesamt
28,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
2
Anwendung
Signal
Ausführung
Y-Verteiler mit Leitung
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Steckverbinder B
2 x Kupplung, M12x1, gewinkelt
Polzahl
3
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Bemessungsspannung (V)
250
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PVC
Leitungsfarbe
Schwarz
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Anzahl der Steckplätze
2
Zubehörart
Y-Verteiler
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
3
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade
Steckverbinder B
2 x Kupplung, M12x1, gewinkelt
Ausführung
Y-Verteiler mit Leitung
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
VBRS4.4-2WKC4T-2/2/TEL