chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
YB2-FSM4.4-2FKM4 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Zweifachverteiler
YB2-FSM4.4-2FKM4
Bestell-ID-Nr. 6631900
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Anwendung
Signal
Anzahl der Steckplätze
2
Bemessungsspannung (V)
250
Polzahl
4/3
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Strombelastbarkeit (A)
4
Ausführung
Y-Verteiler
Zubehörart
Y-Verteiler
Steckverbinder A
Stecker, M12x1
Steckverbinder B
2 x Kupplung, M12x1
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, M12x1
Steckverbinder B
2 x Kupplung, M12x1
Ausführung
Y-Verteiler
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
17,00 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
YB2-FSM4.4-2FKM4
Artikel gesamt
17,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren