chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
VB2-FSM4.4-2FKM4.4 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Zweifachverteiler
VB2-FSM4.4-2FKM4.4
Bestell-ID-Nr. 6632239
home
Home
Loading...
Technische Daten
Anwendung
Signal
Ausführung
Y-Verteiler
Steckverbinder A
Stecker, M12x1
Polzahl
4
Steckverbinder B
2 x Kupplung, M12x1
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Bemessungsspannung (V)
250
Strombelastbarkeit (A)
4
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Anzahl der Steckplätze
2
Zubehörart
Y-Verteiler
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, M12x1
Steckverbinder B
2 x Kupplung, M12x1
Ausführung
Y-Verteiler
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
VB2-FSM4.4-2FKM4.4
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
30,70 €
Artikel gesamt
30,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren