chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Zweifachverteiler
VBRS4.4-2WKC4.324T-0.3/0.3/TXY
Bestell-ID-Nr. 6635064
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
41,30 €
Artikel gesamt
41,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
VBRS4.4-2WKC4.324T-0.3/0.3/TXY
Technische Daten
Leitungslänge (m)
0.3
Anwendung
Signal
Ausführung
Y-Verteiler mit Leitung
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Steckverbinder B
2 x Kupplung, M12x1, gewinkelt
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Bemessungsspannung (V)
250
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Gelb
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Anzahl der Steckplätze
2
Zubehörart
Y-Verteiler
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
3
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade
Steckverbinder B
2 x Kupplung, M12x1, gewinkelt
Ausführung
Y-Verteiler mit Leitung