chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
chevron_left
Menu
VB2-FSM5-2FKM5 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Zweifachverteiler
VB2-FSM5-2FKM5
Bestell-ID-Nr. 6635487
home
Home
Loading...
Technische Daten
Anwendung
Signal
Ausführung
Y-Verteiler
Steckverbinder A
Stecker, M12x1
Polzahl
5
Steckverbinder B
2 x Kupplung, M12x1
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Bemessungsspannung (V)
60
Strombelastbarkeit (A)
4
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Anzahl der Steckplätze
2
Zubehörart
Y-Verteiler
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, M12x1
Steckverbinder B
2 x Kupplung, M12x1
Ausführung
Y-Verteiler
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
31,90 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
VB2-FSM5-2FKM5
Artikel gesamt
31,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren