chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Zweifachverteiler
YP2-MFS4-2MFK3
Bestell-ID-Nr. 6636493
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
19,00 €
Artikel gesamt
19,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Anwendung
Signal
Ausführung
Y-Verteiler
Steckverbinder A
Stecker, M8x1
Steckverbinder B
2 x Kupplung, M8x1
Polzahl
4/3
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Bemessungsspannung (V)
60
Strombelastbarkeit (A)
4
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Anzahl der Steckplätze
2
Zubehörart
Y-Verteiler
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, M8x1
Steckverbinder B
2 x Kupplung, M8x1
Ausführung
Y-Verteiler
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
YP2-MFS4-2MFK3