chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSM-2RKM50 | TURCK – Your Global Automation Partner
Zweifachverteiler
RSM-2RKM50
Bestell-ID-Nr. 6914950
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Netzwerkprotokoll
DeviceNet, CANopen
Anwendung
Signal
Ausführung
T-Verteiler
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, A-codiert
Polzahl
5
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Steckverbinder B
2 x Kupplung, 7/8″-16 UN, A-codiert
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Bemessungsspannung (V)
250
Strombelastbarkeit (A)
9
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Zubehörart
T-Verteiler
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, A-codiert
Steckverbinder B
2 x Kupplung, 7/8″-16 UN, A-codiert
Ausführung
T-Verteiler
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
46,90 €
Artikel gesamt
46,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
RSM-2RKM50
Support kontaktieren