chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
VB2-FKM/RKC RSC 572-0.5M-0.5M | TURCK – Your Global Automation Partner
Zweifachverteiler
VB2-FKM/RKC RSC 572-0.5M-0.5M
Bestell-ID-Nr. U0095-501
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Netzwerkprotokoll
DeviceNet, CANopen
Anwendung
Daten
Ausführung
Y-Verteiler mit Leitung
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1
Polzahl
5
Steckverbinder B
Kupplung, Stecker, M12x1, gerade
Bemessungsspannung (V)
250
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PVC
Leitungsfarbe
Grau
Zulassungen
UL, CSA
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
75
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1
Steckverbinder B
Kupplung, Stecker, M12x1, gerade
Ausführung
Y-Verteiler mit Leitung
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
84,50 €
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
Zubehör
VB2-FKM/RKC RSC 572-0.5M-0.5M
Artikel gesamt
84,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren