chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
XSH-RSM-2RKM 50 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Zweifachverteiler
XSH-RSM-2RKM 50
Bestell-ID-Nr. U2-23667
home
Home
Loading...
Technische Daten
Anwendung
Signal
Ausführung
h-Verteiler (kleines h)
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN
Polzahl
5
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Steckverbinder B
Kupplung, 7/8″-16 UN
Polzahl
5
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Bemessungsspannung (V)
600
Strombelastbarkeit (A)
9
Zulassungen
RoHS, UL Listed, CE
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
105
Anzahl der Steckplätze
2
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN
Steckverbinder B
Kupplung, 7/8″-16 UN
Ausführung
h-Verteiler (kleines h)
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
91,00 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
XSH-RSM-2RKM 50
Artikel gesamt
91,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren