chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Opto-Sensor
VTBP6L
Bestell-ID-Nr. 3067507
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
199,60 €
Artikel gesamt
199,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Berührungstaster
VTBP6L
Technische Daten
Schutzart
IP66
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PC
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Berührungstaster
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)22
Lichtart
IR
Baugröße
59.9 x 43.2 x 48 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Anzahl der Strahlen
1
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Anzahl der Farben/Segmente
1