chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
K50APT2BYWF2 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light
K50APT2BYWF2
Bestell-ID-Nr. 3804025
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67, IP69
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Halbkugel
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PC
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Berührungstaster
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
PNP
Lichtart
Blau, Gelb, Weiß
Anzahl der Farben/Segmente
3
Hauptfunktionen
Lichtart
Blau, Gelb, Weiß
Anzahl der Farben/Segmente
3
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
196,30 €
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Berührungstaster
K50APT2BYWF2
Artikel gesamt
196,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren