chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light
S22ALTSRGB7QP
Bestell-ID-Nr. 3804247
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
90,40 €
Artikel gesamt
90,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP66, IP67, IP69
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Leitungslänge (m)
0.15
Bauform
Gewinderohr
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PC
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Berührungstaster
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)
Lichtart
RGB
Anzahl der Farben/Segmente
7
Hauptfunktionen
Lichtart
RGB
Anzahl der Farben/Segmente
7
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Berührungstaster
S22ALTSRGB7QP