chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light
K50PTCKQ
Bestell-ID-Nr. 3806179
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
188,10 €
Artikel gesamt
188,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Berührungstaster
K50PTCKQ
Technische Daten
Schutzart
IP67, IP69
Schaltelementfunktion
programmierbar
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Puck
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PC
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Berührungstaster
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
Kommunikationsprotokoll
Lichtart
RGB
Dimmbar
programmierbar
Hauptfunktionen
Lichtart
RGB
Support kontaktieren