chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light
K30PTSQ2PS
Bestell-ID-Nr. 3809278
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
179,50 €
Artikel gesamt
179,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Leitungslänge (m)
0.24
Bauform
zylindrisch/Gewinde
Kommunikationsprotokoll
RS485, Modbus RTU
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PC
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Funktion
Berührungstaster
Betriebsspannung
DC
Lichtart
RGB
Dimmbar
programmierbar
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Lichtart
RGB
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Berührungstaster
K30PTSQ2PS