chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
K50PTCAMRGB7AQ | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light
K50PTCAMRGB7AQ
Bestell-ID-Nr. 3813215
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67, IP69K
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PC
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Funktion
Berührungstaster
Betriebsspannung
DC
Lichtart
RGB
Dimmbar
programmierbar
Hauptfunktionen
Lichtart
RGB
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
212,90 €
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Berührungstaster
K50PTCAMRGB7AQ
Artikel gesamt
212,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren