chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
S22AMTFBGHQP | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light
S22AMTFBGHQP
Bestell-ID-Nr. 3813386
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67, IP69K
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Leitungslänge (m)
0.15
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Berührungstaster
Betriebsspannung
DC
Lichtart
Blau, Grün
Hauptfunktionen
Lichtart
Blau, Grün
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
97,50 €
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Berührungstaster
S22AMTFBGHQP
Artikel gesamt
97,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren