chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Spotleuchte
WL50SRL11Q
Bestell-ID-Nr. 3018751
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
230,90 €
Artikel gesamt
230,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67, IP69
Bauform
Puck
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Abstrahlwinkel
11°
Funktion
Spotleuchte
Lichtart
Rot
Anzahl der Farben/Segmente
1
Dimmbar
nein
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Dimmbar
nein
Lichtart
Rot
Anzahl der Farben/Segmente
1
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Industrielle LED Arbeitsleuchten
WL50SRL11Q