chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WLC90WGL30Q | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Flächenleuchte
WLC90WGL30Q
Bestell-ID-Nr. 3086535
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67, IP68, IP68
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Abstrahlwinkel
30°
Funktion
Flächenleuchte
Lichtart
Weiß
Baugröße
91 x 110 x 28.2 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Dimmbar
2-stufig
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Baugröße
91 x 110 x 28.2 mm
Dimmbar
2-stufig
Lichtart
Weiß
Anzahl der Farben/Segmente
1
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
355,80 €
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Industrielle LED Arbeitsleuchten
WLC90WGL30Q
Artikel gesamt
355,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren