chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WLC60XW340GAQ | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Linienleuchte
WLC60XW340GAQ
Bestell-ID-Nr. 3086863
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67, IP68, IP68
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
Vernickeltes Aluminium
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Funktion
Linienleuchte
Lichtart
Weiß
Baugröße
360.4 x 60.9 x 31.3 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Dimmbar
2-stufig
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Baugröße
360.4 x 60.9 x 31.3 mm
Dimmbar
2-stufig
Lichtart
Weiß
Anzahl der Farben/Segmente
1
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
467,60 €
Artikel gesamt
467,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Industrielle LED Arbeitsleuchten
WLC60XW340GAQ
Support kontaktieren