chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WLC60CW340AR | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Linienleuchte
WLC60CW340AR
Bestell-ID-Nr. 3086874
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67, IP68, IP68
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
Vernickeltes Aluminium
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Funktion
Linienleuchte
Lichtart
Weiß
Baugröße
339.9 x 60.9 x 52.8 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Dimmbar
2-stufig
Kaskadierbar
ja
Hauptfunktionen
Baugröße
339.9 x 60.9 x 52.8 mm
Dimmbar
2-stufig
Lichtart
Weiß
Anzahl der Farben/Segmente
1
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
437,90 €
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Industrielle LED Arbeitsleuchten
WLC60CW340AR
Artikel gesamt
437,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren