chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WLC60XW340FAR | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Linienleuchte
WLC60XW340FAR
Bestell-ID-Nr. 3086881
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67, IP68, IP68
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
Vernickeltes Aluminium
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Funktion
Linienleuchte
Lichtart
Weiß
Baugröße
367 x 60.9 x 45.5 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Dimmbar
2-stufig
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Baugröße
367 x 60.9 x 45.5 mm
Dimmbar
2-stufig
Lichtart
Weiß
Anzahl der Farben/Segmente
1
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
467,60 €
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Industrielle LED Arbeitsleuchten
WLC60XW340FAR
Artikel gesamt
467,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren