chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WLS28-2XW710DS | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Linienleuchte
WLS28-2XW710DS
Bestell-ID-Nr. 3088054
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65, IP67, IP69
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Abstrahlwinkel
breitstrahlend 40-80°
Funktion
Linienleuchte
Lichtart
Weiß
Baugröße
746.5 x 28 x 20.9 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Dimmbar
2-stufig
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Baugröße
746.5 x 28 x 20.9 mm
Dimmbar
2-stufig
Lichtart
Weiß
Anzahl der Farben/Segmente
1
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
428,40 €
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Industrielle LED Arbeitsleuchten
WLS28-2XW710DS
Artikel gesamt
428,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren