chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WLB32ZC285QM | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Linienleuchte
WLB32ZC285QM
Bestell-ID-Nr. 3092275
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP50
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
45
Funktion
Linienleuchte
Lichtart
Weiß
Baugröße
298 x 32 x 46 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Dimmbar
2-stufig
Kaskadierbar
ja
Hauptfunktionen
Baugröße
298 x 32 x 46 mm
Dimmbar
2-stufig
Lichtart
Weiß
Anzahl der Farben/Segmente
1
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
99,80 €
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Industrielle LED Arbeitsleuchten
WLB32ZC285QM
Artikel gesamt
99,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren