chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
WLB92ZC550PBQM | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Linienleuchte
WLB92ZC550PBQM
Bestell-ID-Nr. 3093261
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP40
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
-35
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Linienleuchte
Lichtart
Weiß
Baugröße
665 x 97 x 104 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Dimmbar
Potentiometer
Kaskadierbar
ja
Hauptfunktionen
Baugröße
665 x 97 x 104 mm
Dimmbar
Potentiometer
Lichtart
Weiß
Anzahl der Farben/Segmente
1
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
492,90 €
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Industrielle LED Arbeitsleuchten
WLB92ZC550PBQM
Artikel gesamt
492,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren