chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LED-Linienleuchte
WLB92ZC1100ACT
Bestell-ID-Nr. 3093278
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
739,00 €
Artikel gesamt
739,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Industrielle LED Arbeitsleuchten
WLB92ZC1100ACT
Technische Daten
Schutzart
IP40
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Leitungseinführung
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
45
Funktion
Linienleuchte
Lichtart
Weiß
Baugröße
1206 x 97 x 104 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Dimmbar
Spannungseingang
Kaskadierbar
ja
Hauptfunktionen
Baugröße
1206 x 97 x 104 mm
Dimmbar
Spannungseingang
Lichtart
Weiß
Anzahl der Farben/Segmente
1