chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
WLB92X1100PWMQ | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Linienleuchte
WLB92X1100PWMQ
Bestell-ID-Nr. 3093282
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP40
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Funktion
Linienleuchte
Lichtart
Weiß
Baugröße
1226 x 97 x 104 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Dimmbar
PWM
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Baugröße
1226 x 97 x 104 mm
Dimmbar
PWM
Lichtart
Weiß
Anzahl der Farben/Segmente
1
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
632,00 €
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Industrielle LED Arbeitsleuchten
WLB92X1100PWMQ
Artikel gesamt
632,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren