chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WLB92X550PB | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Linienleuchte
WLB92X550PB
Bestell-ID-Nr. 3093283
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP40
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Funktion
Linienleuchte
Lichtart
Weiß
Baugröße
665 x 97 x 104 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Dimmbar
Potentiometer
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Baugröße
665 x 97 x 104 mm
Dimmbar
Potentiometer
Lichtart
Weiß
Anzahl der Farben/Segmente
1
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
440,60 €
Artikel gesamt
440,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Industrielle LED Arbeitsleuchten
WLB92X550PB
Support kontaktieren