chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
WLS28-2MQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Zubehör
WLS28-2MQ
Bestell-ID-Nr. 3094424
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP50
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL eloxiert
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Funktion
Linienleuchte
Dimmbar
nein
Kaskadierbar
ja
Hauptfunktionen
Dimmbar
nein
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
88,10 €
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Industrielle LED Arbeitsleuchten
WLS28-2MQ
Artikel gesamt
88,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren