chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LED-Linienleuchte
WLS28-2CW430XMQ
Bestell-ID-Nr. 3094455
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
330,70 €
Artikel gesamt
330,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Industrielle LED Arbeitsleuchten
WLS28-2CW430XMQ
Technische Daten
Schutzart
IP50
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Abstrahlwinkel
breitstrahlend 40-80°
Funktion
Linienleuchte
Lichtart
Weiß
Baugröße
506 x 28 x 35.9 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Dimmbar
nein
Kaskadierbar
ja
Hauptfunktionen
Baugröße
506 x 28 x 35.9 mm
Dimmbar
nein
Lichtart
Weiß
Anzahl der Farben/Segmente
1
Support kontaktieren