chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
LED-Linienleuchte
WLS28-2CR570DXQ
Bestell-ID-Nr. 3094997
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
324,40 €
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Industrielle LED Arbeitsleuchten
WLS28-2CR570DXQ
Technische Daten
Schutzart
IP50
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Abstrahlwinkel
breitstrahlend 40-80°
Funktion
Linienleuchte
Lichtart
Rot
Baugröße
617 x 28 x 20.9 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Dimmbar
2-stufig
Kaskadierbar
ja
Hauptfunktionen
Baugröße
617 x 28 x 20.9 mm
Dimmbar
2-stufig
Lichtart
Rot
Anzahl der Farben/Segmente
1
Artikel gesamt
324,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren